![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/ZUCCHINI/50/50411127-ZUCCHINI-1000.jpg)
Alim. stand métal 1000A MRf
ZUCCHINI
LEGRAND
Alim. stand métal 1000A MRf
Réf. 50411127
EAN.
8033777051199
Alim. stand métal 1000A MRf
6
Groupe produit : Z13
1 529,71 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Courant assigné CA 50 Hz | 1000 A |
---|---|
Position d'alimentation | Extrémité |
Modèle | Unique |
Nombre de pôles | 3 |
Tension assignée à CA 50 Hz | 0-1000 V |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
---|---|
Classe de protection (IP) | IP55 |
Longueur | 850 mm |
Largeur | 290 mm |
Hauteur | 400 mm |
Documentation
1 document
Mode d'emploi
1 document
PEP
Sélectionnez