FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Toepassing
-
Spanningstype voedingsspanning
-
Toepassing
-
Ingangsspanning
-
Opgenomen vermogen
-
1e Secundaire spanning
-
Type stroom
-
Type stroom
-
Max. uitgangsstroom 1
-
Uitvoering elektrische aansluiting
-
Uitgangsspanning
-
Montagewijze
-
Breedte in module-eenheden
-
Secundaire spanning instelbaar
-
Montagewijze
-
Installatietechniek
-
Geschikt voor veiligheidsfunctie
-
Geïntegreerde deuropeningsschakeling
-
Geïntegreerde deuropeningsschakeling
-
Uitleesfunctie
-
Nom. voedingsspanning bij AC 50 Hz
-
Nom. voedingsspanning bij AC 60 Hz
-
Aantal aansluitbare deelnemers
-
Servicedisplays
-
Modulaire uitvoering (voor railmontage)
-
Uitgangsspanning geregeld
-
Programmeervergrendeling
-
Vermogensafgifte
-
Gestabiliseerd
-
Draagrailmontage mogelijk
-
Wandmontage mogelijk
-
Kortsluitvast
-
Directe montage mogelijk
-
Stuurfunctie
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Frequentie
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/BT-346050-WEB-R.jpg)
BTICINO
SFERA
Ref. 346050
AVT - Voeding 2-draads 6 DIN - 1200 mA
190,60 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/346030-BTICINO-1000.jpg)
BTICINO
SFERA
Ref. 346030
VOEDING 2 FILS 1A BUS-SCS BUS-SCS
151,00 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/346020-BTICINO-1000.jpg)
BTICINO
SFERA
Ref. 346020
Voeding 2 draads 600mA SCS
139,60 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/346040-BTICINO-1000.jpg)
BTICINO
SFERA
Ref. 346040
AVT - Voeding 600mA
104,60 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen