Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Application
-
Type de tension d’alimentation
-
Application
-
Tension d'entrée
-
Consommation d'énergie
-
1ere tension de sortie
-
Type de courant
-
Type de courant
-
Courant de sortie max. 1
-
Finition du raccordement électrique
-
Tension de sortie
-
Mode de pose
-
Largeur en nombre de modules
-
Tension de sortie ajustable
-
Mode de pose
-
Technique d'installation
-
Adapté aux fonctions de sécurité
-
Circuit intégré d'ouverture de porte
-
Circuit intégré d'ouverture de porte
-
Fonction d'évaluation
-
Tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
-
Tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
-
Nombre d'abonnés connectables
-
Affichages de service
-
Adapté à un montage sur rail
-
Tension de sortie réglée
-
Blocage de la programmation
-
Puissance dissipée
-
Stabilisé
-
Montage possible sur barres profilées
-
Montage mural possible
-
Protégé contre les courts-circuits
-
Montage direct possible
-
Fonction de commande
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Fréquence
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/BT-346050-WEB-R.jpg)
BTICINO
SFERA
Réf. 346050
AVT - Alimentation 2-fils 6 DIN - 1200 mA
190,60 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/346030-BTICINO-1000.jpg)
BTICINO
SFERA
Réf. 346030
ALIMENTATION 2 FILS 600mA BUS-SCS
151,00 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/346020-BTICINO-1000.jpg)
BTICINO
SFERA
Réf. 346020
Alimentation 2 fils 600mA SCS
139,60 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/346040-BTICINO-1000.jpg)
BTICINO
SFERA
Réf. 346040
AVT - Alimentation 600mA
104,60 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.