Dit product is niet meer beschikbaar
VOEDING VOOR ALARM MY HOME-220V/SEC. 27V-1,2 AMP
MYHOME
BTICINO
VOEDING VOOR ALARM MY HOME-220V/SEC. 27V-1,2 AMP
Ref. E46ADCN
EAN-nr.
8012199366234
VOEDING VOOR ALARM MY HOME-220V/SEC. 27V-1,2 AMP
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Opgevolgd door
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
BTICINO
MYHOME
NIEUW
REF.E56
Voeding voor SCS bussysteem 6 DIN - 27Vdc - 1.2A
194,90 €
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Technische kenmerken
Bussysteem KNX | Nee |
---|---|
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent) | Nee |
Bussysteem radiofrequent | Ja |
Bussysteem LON | Nee |
Bussysteem Powerline | Nee |
Andere bussystemen | Overig |
Montagewijze | DRA (DIN-rail adapter) |
Breedte in module-eenheden | 8 |
---|---|
Met LED indicatie | Nee |
Busspanning bufferbaar | Nee |
Aantal geïntegreerde smoorspoelen | 0 |
Aantal verzorgbare lijnen | 1 |
Max. uitgangsstroom | 1200 mA |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
SELECTEER