Ce produit n'est plus disponible
ALIMENTATION ALARME MY HOME-220V/SEC. 27V-1,2 AMP
MYHOME
BTICINO
ALIMENTATION ALARME MY HOME-220V/SEC. 27V-1,2 AMP
Réf. E46ADCN
EAN.
8012199366234
ALIMENTATION ALARME MY HOME-220V/SEC. 27V-1,2 AMP
Prix sur demande
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Remplacé par
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
BTICINO
MYHOME
NOUVEAU
REF.E56
Alimentation système bus SCS 6 DIN - 27Vdc - 1.2A
194,90 €
Prix indicatif (hors TVA)
Caractéristiques techniques
Système de bus KNX | Non |
---|---|
Système de bus KNX-radio | Non |
Système de bus radio | Oui |
Système de bus LON | Non |
Système de bus Powernet | Non |
Autres systèmes de bus | Autre |
Mode de pose | DRA (DIN-rail adapter) |
Largeur en nombre de modules | 8 |
---|---|
Avec affichage LED | Non |
Tension du bus stockable | Non |
Nombre d'inductances d'arrêt intégrées | 0 |
Nombre de lignes à alimenter | 1 |
Courant de sortie max. | 1200 mA |
Documentation
1 document
Mode d'emploi
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
PEP
Sélectionnez