FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Spanningstype voedingsspanning
-
1e Secundaire spanning
-
Max. uitgangsstroom 1
-
Max. uitgangsstroom 1
-
Max. uitgangsstroom 1
-
Max. uitgangsstroom 1
-
Max. uitgangsstroom 1
-
Uitvoering elektrische aansluiting
-
Secundaire spanning instelbaar
-
Nom. uitgangsspanning 1
-
Geschikt voor veiligheidsfunctie
-
Nom. uitgangsstroom 1
-
Nom. uitgangsstroom 1
-
Nom. uitgangsstroom 1
-
Nom. uitgangsstroom 1
-
Nom. uitgangsstroom 1
-
Nom. voedingsspanning bij AC 50 Hz
-
Nom. voedingsspanning bij AC 60 Hz
-
Modulaire uitvoering (voor railmontage)
-
Uitgangsspanning geregeld
-
Vermogensafgifte
-
Vermogensafgifte
-
Vermogensafgifte
-
Vermogensafgifte
-
Vermogensafgifte
-
Gestabiliseerd
-
Draagrailmontage mogelijk
-
Draagrailmontage mogelijk
-
Wandmontage mogelijk
-
Wandmontage mogelijk
-
Kortsluitvast
-
Inbouwbreedte
-
Inbouwbreedte
-
Inbouwbreedte
-
Inbouwbreedte
-
Inbouwbreedte
-
Directe montage mogelijk
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/047006-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
TRANSFO
Ref. 047006
Gelijkg.gef.enkelf.voeding 12V 300 W - 25 A - klemmen 6/10mm
1 267,00 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/047004_pw_96388.jpg)
LEGRAND
TRANSFO
Ref. 047004
Gelijkg.gef.enkelf.voeding 12V 120 W - 10 A - klemmen 6 mm
541,30 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/047001_pw_96372.jpg)
LEGRAND
TRANSFO
Ref. 047003
Gelijkg.gef.enkelf.voeding 12V 60 W - 5 A - klemmen 6 mm
390,60 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/047002-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
TRANSFO
Ref. 047002
Gelijkg.gef.enkelf.voeding 12V 30 W - 2,5 A - klemmen 6 mm
307,20 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/047001_pw_96372.jpg)
LEGRAND
TRANSFO
Ref. 047001
Gelijkg.gef.enkelf.voeding 12V 12 W - 1 A - klemmen 6 mm
224,40 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen