-
Type de tension d’alimentation
-
1ere tension de sortie
-
Courant de sortie max. 1
-
Courant de sortie max. 1
-
Courant de sortie max. 1
-
Courant de sortie max. 1
-
Courant de sortie max. 1
-
Finition du raccordement électrique
-
Tension de sortie ajustable
-
Valeur nominale de la tension de sortie 1
-
Adapté aux fonctions de sécurité
-
Valeur nominale du courant de sortie 1
-
Valeur nominale du courant de sortie 1
-
Valeur nominale du courant de sortie 1
-
Valeur nominale du courant de sortie 1
-
Valeur nominale du courant de sortie 1
-
Tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
-
Tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
-
Adapté à un montage sur rail
-
Tension de sortie réglée
-
Puissance dissipée
-
Puissance dissipée
-
Puissance dissipée
-
Puissance dissipée
-
Puissance dissipée
-
Stabilisé
-
Montage possible sur barres profilées
-
Montage possible sur barres profilées
-
Montage mural possible
-
Montage mural possible
-
Protégé contre les courts-circuits
-
Largeur d'encastrement
-
Largeur d'encastrement
-
Largeur d'encastrement
-
Largeur d'encastrement
-
Largeur d'encastrement
-
Montage direct possible
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/047006-LEGRAND-1000.jpg)
Alim. redr. filtrée mono 12 V 230 - 400 V - 300 W - 25 A
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/047004_pw_96388.jpg)
Alim. redr. filtrée mono 12 V 230 - 400 V - 120 W - 10 A
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/047001_pw_96372.jpg)
Alim. redr. filtrée mono 12 V 230 - 400 V - 60 W - 5 A
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/047002-LEGRAND-1000.jpg)
Alim. redr. filtrée mono 12 V 230 - 400 V - 30 W - 2,5 A
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/047001_pw_96372.jpg)
Alim. redr. filtrée mono 12 V 230 - 400 V - 12 W - 1 A
Prix indicatif (hors TVA)