FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Materiaal
-
Kwaliteitsklasse
-
Met afdekkap
-
Lengte
-
Aantal kanalen
-
Zelfklevend
-
Dichtingslip
-
Met antisliplaag
-
Reflecterend
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-030093-WEB-R.jpg)
LEGRAND
DLP
Ref. 030093
DLP vloerlijst 75 x 18 mm grijs - 2 m - 3 compartimenten
25,57 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-030092-WEB-R.jpg)
LEGRAND
DLP
Ref. 030092
DLP vloerlijst 50 x 12 mm grijs - 2 m - 2 compartimenten
18,93 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen