Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Matériau
-
Qualité du matériau
-
Avec capot de recouvrement
-
Longueur
-
Nombre de canaux
-
Auto-adhésif
-
Lèvre d'étanchéité
-
Avec revêtement antidérapant
-
Réfléchissant
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
LEGRAND
DLP
Réf. 030093
Moulure de sol - 75 x 18 mm gris - long. 2 m - gris
25,57 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
DLP
Réf. 030092
Moulure de sol DLP 50 x 12 mm gris - 3 compartiments
18,93 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.