![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-030088-WEB-L.jpg)
Vloerlijst 75 x 18 mm wit L=2m incl.deksel 3 comp.
DLP SNAPON
LEGRAND
Vloerlijst 75 x 18 mm wit L=2m incl.deksel 3 comp.
Ref. 030088
EAN-nr.
3414971194175
Vloerlijst 75 x 18 mm wit L=2m incl.deksel 3 comp.
Productgroep : 23
25,57 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 75 mm |
---|---|
Hoogte | 18 mm |
Lengte | 2000 mm |
Aantal kanalen | 3 |
Met afdekkap | Ja |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Kleur | Wit |
RAL-nummer | 9003 |
Zelfklevend | Nee |
---|---|
Dichtingslip | Nee |
Met antisliplaag | Nee |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Halogeenvrij | Nee |
Gebruikstemperatuur | -5-60 °C |
Beschermingsgraad (IP) | Overig |
Slagvastheid | Overig |
opslagtemperatuur | -25-60 °C |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
6 documenten