Passage de plancher 75x18 mm 2m - blanc - 3 compartiments
DLP SNAPON
LEGRAND
Passage de plancher 75x18 mm 2m - blanc - 3 compartiments
Réf. 030088
EAN.
3414971194175
Passage de plancher 75x18 mm 2m - blanc - 3 compartiments
1
Groupe produit : 23
25,57 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur | 75 mm |
---|---|
Hauteur | 18 mm |
Longueur | 2000 mm |
Nombre de canaux | 3 |
Avec capot de recouvrement | Oui |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Autre |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9003 |
Auto-adhésif | Non |
---|---|
Lèvre d'étanchéité | Non |
Avec revêtement antidérapant | Non |
Traitement antimicrobien | Non |
Sans halogène | Non |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-60 °C |
Classe de protection (IP) | Autre |
Résistance aux chocs (IK) | Autre |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
6 documents
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
PEP
Sélectionnez