-
Geschikt voor dakbeplanking
-
Geschikt als zijwand
-
Bouwvorm
-
Geschikt voor bouwdiepte kast
-
Geschikt voor vloerbeplanking
-
Geschikt voor bouwdiepte kast
-
Uitvoering als zichtdeur
-
Uitvoering als zichtdeur
-
Geschikt voor bouwdiepte kast
-
Geschikt als achterwand
-
Materiaal
-
Materiaal
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Uitvoering als deur voor vergrendeling scheidingsschakelaar
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Materiaal
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Rastermaat
-
Rastermaat
-
Rastermaat
-
Materiaal
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geperforeerd
-
Met slot
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Geschikt voor be-/ontluchting
-
Geschikt voor kabelrangering
-
Met ontluchting
-
Voor interne onderverdeling vorm 2a
-
Voor interne onderverdeling vorm 2b
-
Voor interne onderverdeling vorm 3a
-
Voor interne onderverdeling vorm 3b
-
Uitvoering oppervlakte
-
Uitvoering oppervlakte
-
Uitvoering oppervlakte
-
Voor interne onderverdeling vorm 4a
-
Voor interne onderverdeling vorm 4b
-
Met kabelinvoer
-
Met kabelinvoer
-
Geschikt voor buitenopstelling
-
EMC-uitvoering
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
Basis en dak br.975 diepte 975 Voor vloerkast XL³ 4000
Exclusief BTW
Basis en dak br 975 diepte 725 Voor vloerkast XL³ 4000
Exclusief BTW
Basis en dak br 725 diepte 975 Voor vloerkast XL³ 4000
Exclusief BTW
Gewelfde glazen deur H2200mm voor XL³ 4000 B975mm
Exclusief BTW
Gewelfde glazen deur h 1800 mm Breedte 975 - kast XL³ 4000
Exclusief BTW
Gewelfde glazen deur H2200mm voor XL³ 4000 B725mm
Exclusief BTW
Gewelfde glazen deur h 1800 mm Breedte 725 - kast XL³ 4000
Exclusief BTW
Basis en dak br 725 diepte 725 Voor vloerkast XL³ 4000
Exclusief BTW
Gewelfde metalen deur H2200mm voor XL³ 4000 B975mm
Exclusief BTW
Gewelfde metalen deur h 1800mm Breedte 975 - kast XL³ 4000
Exclusief BTW
Basis en dak br 975 diepte 475 Voor vloerkast XL³ 4000
Exclusief BTW
Vlakke glazen deur - h 1800 mm Br 975 mm - vloerkast XL³ 400
Exclusief BTW
Gewelfde metalen deur H2200mm voor XL³ 4000 B725mm
Exclusief BTW
Vlakke glazen deur - h 1800 mm Br 725 mm - vloerkast XL³ 400
Exclusief BTW
Gewelfde metalen deur h 1800mm Breedte 725 - kast XL³ 4000
Exclusief BTW
Basis en dak br 725 diepte 475 Voor vloerkast XL³ 4000
Exclusief BTW
Basis en dak br 475 diepte 975 Voor kabelmantel XL³ 4000
Exclusief BTW
Basis en dak br 475 diepte 725 Voor kabelmantel XL³ 4000
Exclusief BTW
Sokkel - h 100 - 975 x 975 mm Voor vloerkast XL³ 4000
Exclusief BTW
Vlakke metalen deur - h 1800mm Br 975 mm - vloerkast XL³ 400
Exclusief BTW