-
Adapté aux plaques de toit
-
Adapté en tant que paroi latérale
-
Type de construction
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Adapté aux plaques de sol
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Finition porte à hublot
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Adapté en tant que panneau arrière
-
Finition porte à hublot
-
Matériau
-
Matériau
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Finition porte pour verrouillage de sectionneur
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Matériau
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Dimension de trame
-
Dimension de trame
-
Dimension de trame
-
Matériau
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Perforé
-
Avec serrure
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Modèle
-
Adapté pour aération et désaération
-
Adapté à un rangement de câbles
-
Avec désaération
-
Pour subdivision intérieure forme 2a
-
Pour subdivision intérieure forme 2b
-
Pour subdivision intérieure forme 3a
-
Pour subdivision intérieure forme 3b
-
Finition de la surface
-
Finition de la surface
-
Finition de la surface
-
Pour subdivision intérieure forme 4a
-
Pour subdivision intérieure forme 4b
-
Avec entrée de câble
-
Avec entrée de câble
-
Adapté à un montage extérieur
-
Finition CEM
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/020509-LEGRAND-1000.jpg)
Base + toit - l 975mm - pr 975 pour armoires XL³ 4000
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/020508-LEGRAND-1000.jpg)
Base + toit - l 975mm - pr 725 pour armoires XL³ 4000
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/020506-LEGRAND-1000.jpg)
Base + toit - l 725mm - pr 975 pour armoires XL³ 4000
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-020864-WEB-R.jpg)
Porte galbée vitrée H2200mm pour XL³ 4000 L975mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-020567-WEB-R.jpg)
Porte galbée vitrée - h 1800mm largeur 975 - armoire XL³ 400
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-020863-WEB-R.jpg)
Porte galbée vitrée H2200mm pour XL³ 4000 L725mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-020564-WEB-L.jpg)
Porte galbée vitrée - h 1800mm largeur 725 - armoire XL³ 400
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/020505-LEGRAND-1000.jpg)
Base + toit - l 725mm - pr 725 pour armoires XL³ 4000
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-020862-WEB-R.jpg)
Porte galbée métal H2200mm pour XL³ 4000 L975mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/020557-LEGRAND-1000.jpg)
Porte galbée métal - h 1800 mm largeur 975 - armoire XL³ 400
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/020507-LEGRAND-1000.jpg)
Base + toit - l 975mm - pr 475 pour armoires XL³ 4000
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/020587_pw_92454.jpg)
Porte plate vitrée - h 1800 mm largeur 975 - armoire XL³ 400
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-020861-WEB-R.jpg)
Porte galbée métal H2200mm pour XL³ 4000 L725mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-020584-WEB-R.jpg)
Porte plate vitrée - h 1800 mm largeur 725 - armoire XL³ 400
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/020554-LEGRAND-1000.jpg)
Porte galbée métal - h 1800 mm largeur 725 - armoire XL³ 400
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/020504-LEGRAND-1000.jpg)
Base + toit - l 725mm - pr 475 pour armoires XL³ 4000
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/020502_pw_237352.jpg)
Base + toit - l 475mm - pr 975 pour gaine à câbles XL³ 4000
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/020502_pw_237352.jpg)
Base + toit - l 475mm - pr 725 pour gaine à câbles XL³ 4000
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/020519-LEGRAND-1000.jpg)
Socle - h 100 mm - 975 x 975 pour armoires XL³ 4000
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/020577-LEGRAND-1000.jpg)
Porte plate métal - h 1800 mm largeur 975 - armoire XL³ 4000
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/020518-LEGRAND-1000.jpg)
Socle - h 100 mm - 725 x 975 pour armoires XL³ 4000
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/020574-LEGRAND-1000.jpg)
Porte plate métal - h 1800 mm largeur 725 - armoire XL³ 4000
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/020515-LEGRAND-1000.jpg)
Socle - h 100 mm - 725 x 725 pour armoires XL³ 4000
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/020517_pw_141926.jpg)
Socle - h 100 mm - 475 x 975 pour armoires XL³ 4000
Prix indicatif (hors TVA)