Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Vloerctdoos 2P+A-vlak-rond 2 mod geborsteld inox

PLATINUM LEGRAND

Vloerctdoos 2P+A-vlak-rond 2 mod geborsteld inox

Ref. 089770 EAN-nr. 3414971496484

Vloerctdoos 2P+A-vlak-rond 2 mod geborsteld inox

Productgroep : 67
57,08 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering Aardingspen
Meeschakelende nul Nee
Aardcontact Rond
Aantal actieve contacten (rond) 2
Aantal actieve contacten (vlak) 0
Aantal actieve contacten (vierkant) 0
Met signaallamp Nee
Aantal USB-A poorten 0
Aantal USB-C poorten 0
Aantal eenheden 1
Aantal modules (bij modulair systeem) 2
Aantal contactdozen schakelbaar 0
Aantal fasen 1
Opdruk/indicatie Geen
Aansluitwijze Steekklem
Met klapdeksel Ja
Met verhoogde aanraakbeveiliging Ja
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Kleur Overig
Metallic Ja
Transparant Nee
Afsluitbaar Nee
Uitwerpmechanisme Nee
Geïsoleerde montage Nee
Met functieverlichting Nee
Met oriëntatieverlichting Nee
Overspanningsbeveiliging Nee
Foutstroombeveiliging Nee
Met glaszekering Nee
Speciale voeding Geen speciale voeding
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Bevestigingswijze Bevestiging met schroef
Materiaal Metaal
Kwaliteitsklasse Roestvaststaal ( RVS )
Halogeenvrij Ja
Oppervlaktebescherming Metallic
Uitvoering oppervlakte Mat
Antibacteriële behandeling Nee
Met doorlusvoorziening Nee
Met aan/uitschakelaar Nee
Stekkerstand gedraaid Nee
Nom. stroom 16 A
Nom. spanning 250 V
Frequentie 50-60 Hz
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP44
Slagvastheid IK08
Schakelmateriaalbreedte 90 mm
Schakelmateriaalhoogte 90 mm
Schakelmateriaaldiepte 42 mm
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Met Wi-Fi signaal repeater Nee
Met ingebouwde bluetooth luidspreker Nee
Voor zware omstandigheden (conform VDE) Nee
Inbouwdiepte 40 mm
Gebruikstemperatuur -5-35 °C
opslagtemperatuur -10-70 °C
Spanningstype AC
Power Delivery Nee
Aanduiding markering van de aansluitklemmen Ja
Voorbedraad Nee
capaciteit aansluitklemmen 1.5-2.5 mm²
Aard van de kabel voor verbinding Rigid
Aderdoorsnede 1.5-2.5 mm²
Steun van de kabel Overig
Uitvoeringsvorm afdekking Volle afdekplaat
Aangesloten object Nee

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
F01596EN-05.pdf pdf (0.89 Mo)
Technische fiche
F01596FR-05.pdf pdf (0.89 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
Overeenkomst
NF-NF012_3369 (0.55 Mo)
PEP
LGRP-01153-V02.01-FR.pdf pdf (0.77 Mo)

Anderen bekeken ook

Anderen bekeken ook