-
Nom. (meet)spanning
-
Uitschakelkarakteristiek
-
Uitschakelkarakteristiek
-
Aantal polen (totaal)
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Aantal beveiligde polen
-
Nom. foutstroom
-
Nom. foutstroom
-
Breedte in module-eenheden
-
Type lekstroom
-
Type lekstroom
-
Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009
-
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2
-
Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens EN 61009-1
-
Stootstroomvastheid
-
Stootstroomvastheid
-
Met vergrendelingsvoorziening
-
Frequentie
-
Energiebegrenzingsklasse
-
Energiebegrenzingsklasse
-
Inbouwmontage (stucwerk)
-
Meeschakelende nul
-
Vervuilingsgraad
-
High-immunity uitvoering
-
High-immunity uitvoering
-
Breedte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Inbouwdiepte
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Spanningstype
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-411223-WEB-R.jpg)
Diff. aut. 4P 30mA B10 A 6000A/10kA - 4 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/411246-LEGRAND-1000.jpg)
Diff. aut. 4P 30mA C25 F 6000A/10kA - 4 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/411247-LEGRAND-1000.jpg)
Diff. aut. 4P 30mA C32 F 6000A/10kA - 4 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-411226-WEB-R.jpg)
Diff. aut. 4P 30mA B25 A 6000A/10kA - 4 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-411227-WEB-R.jpg)
Diff. aut. 4P 30mA B32 A 6000A/10kA - 4 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/411244-LEGRAND-1000.jpg)
Diff. aut. 4P 30mA C16 F 6000A/10kA - 4 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/411245_pw_237340.jpg)
Diff. aut. 4P 30mA C20 F 6000A/10kA - 4 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-411224-WEB-R.jpg)
Diff. aut. 4P 30mA B16 A 6000A/10kA - 4 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-411225-WEB-R.jpg)
Diff. aut. 4P 30mA B20 A 6000A/10kA - 4 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/411236-LEGRAND-1000.jpg)
Diff. aut. 4P 30mA C25 A 6000A/10kA - 4 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-411237-WEB-R.jpg)
Diff. aut. 4P 30mA C32 A 6000A/10kA - 4 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-411231-WEB-R.jpg)
Diff. aut. 4P 300mA B25 A 6000A/10kA - 4 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-411232-WEB-R.jpg)
Diff. aut. 4P 300mA B32 A 6000A/10kA - 4 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/411233-LEGRAND-1000.jpg)
Diff. aut. 4P 30mA C10 A 6000A/10kA - 4 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/411234-LEGRAND-1000.jpg)
Diff. aut. 4P 30mA C16 A 6000A/10kA - 4 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/411235-LEGRAND-1000.jpg)
Diff. aut. 4P 30mA C20 A 6000A/10kA - 4 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-411228-WEB-R.jpg)
Diff. aut. 4P 300mA B10 A 6000A/10kA - 4 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-411229-WEB-R.jpg)
Diff. aut. 4P 300mA B16 A 6000A/10kA - 4 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-411230-WEB-R.jpg)
Diff. aut. 4P 300mA B20 A 6000A/10kA - 4 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/411241-LEGRAND-1000.jpg)
Diff. aut. 4P 300mA C25 A 6000A/10kA - 4 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/411242-LEGRAND-1000.jpg)
Diff. aut. 4P 300mA C32 A 6000A/10kA - 4 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/411238-LEGRAND-1000.jpg)
Diff. aut. 4P 300mA C10 A 6000A/10kA - 4 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/411239-LEGRAND-1000.jpg)
Diff. aut. 4P 300mA C16 A 6000A/10kA - 4 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/411240-LEGRAND-1000.jpg)
Diff. aut. 4P 300mA C20 A 6000A/10kA - 4 modules
Exclusief BTW