-
Tension assignée (Ue)
-
Caractéristique de déclenchement (type/courbe)
-
Caractéristique de déclenchement (type/courbe)
-
Nombre de pôles (total)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Nombre de pôles protégés
-
Sensibilité / courant de défaut nominal (IΔn)
-
Sensibilité / courant de défaut nominal (IΔn)
-
Largeur en nombre de modules
-
Type de courant différentiel
-
Type de courant différentiel
-
Pouvoir de coupure assigné selon EN 61009
-
Pouvoir de coupure nominal selon IEC 60947-2 (Icu)
-
Pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn)
-
Tenue au courant de choc
-
Tenue au courant de choc
-
Avec dispositif de verrouillage
-
Fréquence
-
Classe de limitation d'énergie (I²t)
-
Classe de limitation d'énergie (I²t)
-
Montage encastré
-
Pôle neutre sectionné simultanément
-
Degré de pollution
-
Immunisé contre déclenchements intempestifs
-
Immunisé contre déclenchements intempestifs
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Classe de protection (IP)
-
Type de tension
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-411223-WEB-R.jpg)
Disj. diff DX³ 4P 30mA B10 A 6000A/10kA - 4 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/411246-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. diff DX³ 4P 30mA C25 F 6000A/10kA - 4 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/411247-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. diff DX³ 4P 30mA C32 F 6000A/10kA - 4 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-411226-WEB-R.jpg)
Disj. diff DX³ 4P 30mA B25 A 6000A/10kA - 4 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-411227-WEB-R.jpg)
Disj. diff DX³ 4P 30mA B32 A 6000A/10kA - 4 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/411244-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. diff DX³ 4P 30mA C16 F 6000A/10kA - 4 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/411245_pw_237340.jpg)
Disj. diff DX³ 4P 30mA C20 F 6000A/10kA - 4 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-411224-WEB-R.jpg)
Disj. diff DX³ 4P 30mA B16 A 6000A/10kA - 4 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-411225-WEB-R.jpg)
Disj. diff DX³ 4P 30mA B20 A 6000A/10kA - 4 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/411236-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. diff DX³ 4P 30mA C25 A 6000A/10kA - 4 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-411237-WEB-R.jpg)
Disj. diff DX³ 4P 30mA C32 A 6000A/10kA - 4 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-411231-WEB-R.jpg)
Disj. diff DX³ 4P 300mA B25 A 6000A/10kA - 4 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-411232-WEB-R.jpg)
Disj. diff DX³ 4P 300mA B32 A 6000A/10kA - 4 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/411233-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. diff DX³ 4P 30mA C10 A 6000A/10kA - 4 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/411234-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. diff DX³ 4P 30mA C16 A 6000A/10kA - 4 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/411235-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. diff DX³ 4P 30mA C20 A 6000A/10kA - 4 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-411228-WEB-R.jpg)
Disj. diff DX³ 4P 300mA B10 A 6000A/10kA - 4 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-411229-WEB-R.jpg)
Disj. diff DX³ 4P 300mA B16 A 6000A/10kA - 4 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-411230-WEB-R.jpg)
Disj. diff DX³ 4P 300mA B20 A 6000A/10kA - 4 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/411241-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. diff DX³ 4P 300mA C25 A 6000A/10kA - 4 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/411242-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. diff DX³ 4P 300mA C32 A 6000A/10kA - 4 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/411238-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. diff DX³ 4P 300mA C10 A 6000A/10kA - 4 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/411239-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. diff DX³ 4P 300mA C16 A 6000A/10kA - 4 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/411240-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. diff DX³ 4P 300mA C20 A 6000A/10kA - 4 modules
Prix indicatif (hors TVA)