VHM 12X25/EZ ZESKANTIGE BOUT
CABLOFIL
LEGRAND
VHM 12X25/EZ ZESKANTIGE BOUT
Ref. CM801401
EAN-nr.
3599078014011
VHM 12X25/EZ ZESKANTIGE BOUT
Productgroep : V11
177,99 €
/
100 stuks
Verpakkingseenheid
100 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Materiaal | Staal |
---|---|
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Elektrolytisch verzinkt |
Draadmaat (metrisch) | 12 |
Draadmaat (imperiaal) | 1/2" |
Lengte tot onderkant kop | 25 mm |
Volledige draad | Nee |
---|---|
Sleutelwijdte | 19 mm |
Type schroefdraad | Metrisch |
Met moer | Nee |
Met sluitring | Nee |
Documentatie
4 documenten
Lastenboek
Technische fiche
Lastenboek
Technische fiche
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
PEP
PEP
SELECTEER