VHM12/25EZ VIS HEXAGONALE 12X25
CABLOFIL
LEGRAND
VHM12/25EZ VIS HEXAGONALE 12X25
Réf. CM801401
EAN.
3599078014011
VHM12/25EZ VIS HEXAGONALE 12X25
Groupe produit : V11
177,99 €
/
100 pièces
Unité d'emballage
100 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Matériau | Acier |
---|---|
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé/électrogalvanisé |
Taille de filetage (métrique) | 12 |
Dimension du filetage en pouces | 1/2 pouce |
Longueur jusqu'à la tête latérale inférieure | 25 mm |
Filetage complet | Non |
---|---|
Dimension du profil | 19 mm |
Type de filetage | Métrique |
Avec écrou | Non |
Avec rondelle | Non |
Documentation
4 documents
Cahier des charges
Fiche technique
Cahier des charges
Fiche technique
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
PEP
PEP
Sélectionnez