FILTERS
Alles wissen
Technische kenmerken
-
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
-
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
-
Met ventilator
-
Met ruimtethermostaat
-
Met ruimtethermostaat
-
Continu verwarmingsvermogen bij 10°C
-
Meetvermogen
-
Continu verwarmingsvermogen bij 10°C
-
Meetvermogen
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Spanningstype
LEGRAND
ALTIS
Ref. 034806
Verwarmingsweerstand 350 W 230 V - gepulseerde lucht
1 169,00 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
ALTIS
Ref. 035310
Verwarmingsweerstand - gepuls. lucht - 150W
521,30 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen