Filtres
Tout effacer
Caractéristiques techniques
-
Tension de fonctionnement CA 50 Hz
-
Tension de fonctionnement CA 60 Hz
-
Avec ventilateur
-
Avec thermostat d'ambiance
-
Avec thermostat d'ambiance
-
Puissance de chauffage permanente à 10 °C
-
Puissance nominale
-
Puissance de chauffage permanente à 10 °C
-
Puissance nominale
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Classe de protection (IP)
-
Type de tension
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/034806-LEGRAND.jpg)
LEGRAND
ALTIS
Réf. 034806
Résist. de chauffage - 350 W air pulsé 230 V - coffr./arm.
1 169,00 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/035310-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
ALTIS
Réf. 035310
Résistance de chauffage - air pulsé - 150W
521,30 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.