FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
-
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
-
Bedrijfsspanning bij DC
-
Met ventilator
-
Met ruimtethermostaat
-
Continu verwarmingsvermogen bij 10°C
-
Meetvermogen
-
Meetvermogen
-
Continu verwarmingsvermogen bij 10°C
-
Meetvermogen
-
Continu verwarmingsvermogen bij 10°C
-
Meetvermogen
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Spanningstype
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/035309-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
ALTIS
Ref. 035309
Verwarmingsweerstand 150W
386,30 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/035308-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
ALTIS
Ref. 035308
Verwarmingsweerstand 100W
341,10 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/035307-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
ALTIS
Ref. 035307
Verwarmingsweerstand 50W
219,30 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/035306-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
ALTIS
Ref. 035306
Verwarmingsweerstand 20W
193,90 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen