Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Tension de fonctionnement CA 50 Hz
-
Tension de fonctionnement CA 60 Hz
-
Tension de fonctionnement CC
-
Avec ventilateur
-
Avec thermostat d'ambiance
-
Puissance de chauffage permanente à 10 °C
-
Puissance nominale
-
Puissance nominale
-
Puissance de chauffage permanente à 10 °C
-
Puissance nominale
-
Puissance de chauffage permanente à 10 °C
-
Puissance nominale
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Classe de protection (IP)
-
Type de tension
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/035309-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
ALTIS
Réf. 035309
Résistance de chauffage 150W
386,30 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/035308-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
ALTIS
Réf. 035308
Résistance de chauffage 100W
341,10 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/035307-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
ALTIS
Réf. 035307
Résistance de chauffage 50W
219,30 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/035306-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
ALTIS
Réf. 035306
Résistance de chauffage 20W
193,90 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.