![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/035310-LEGRAND-1000.jpg)
Verwarmingsweerstand - gepuls. lucht - 150W
ALTIS
LEGRAND
Verwarmingsweerstand - gepuls. lucht - 150W
Ref. 035310
EAN-nr.
3245060353100
Verwarmingsweerstand - gepuls. lucht - 150W
Productgroep : 85
521,30 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Meetvermogen | 150 W |
---|---|
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz | 220-240 V |
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz | 220-240 V |
Spanningstype | AC |
Met ventilator | Ja |
Met ruimtethermostaat | Nee |
Continu verwarmingsvermogen bij 10°C | 150 W |
---|---|
Breedte | 65 mm |
Hoogte | 75 mm |
Diepte | 90 mm |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Documentatie
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER