Résistance de chauffage - air pulsé - 150W
ALTIS
LEGRAND
Résistance de chauffage - air pulsé - 150W
Réf. 035310
EAN.
3245060353100
Résistance de chauffage - air pulsé - 150W
1
Groupe produit : 85
521,30 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Puissance nominale | 150 W |
---|---|
Tension de fonctionnement CA 50 Hz | 220-240 V |
Tension de fonctionnement CA 60 Hz | 220-240 V |
Type de tension | AC |
Avec ventilateur | Oui |
Avec thermostat d'ambiance | Non |
Puissance de chauffage permanente à 10 °C | 150 W |
---|---|
Largeur | 65 mm |
Hauteur | 75 mm |
Profondeur | 90 mm |
Classe de protection (IP) | IP20 |