![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/412286-LEGRAND-1000.jpg)
Vervangcassette T1 / 35kA voor overspanningsbeveiliger
DIN
LEGRAND
Vervangcassette T1 / 35kA voor overspanningsbeveiliger
Ref. 412286
EAN-nr.
3414970595041
Vervangcassette T1 / 35kA voor overspanningsbeveiliger
Productgroep : 21
347,10 €
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
Netvorm IT | Nee |
---|---|
Netvorm TN | Ja |
Netvorm TN-C | Ja |
Netvorm TN-C-S | Ja |
Netvorm TN-S | Nee |
Netvorm TT | Nee |
Netvorm overig | Ja |
Nom. ontladingsstootstroom (8/20) | 25 kA |
Nom. spanning AC | 400 V |
Max. continuspanning AC | 440 V |
---|---|
Veiligheidsniveau | 2.5 kV |
Geïntegreerde voorzekering | Nee |
DIN-grootte | 2 TE (Rastermaat) |
Met meldcontact | Nee |
Signalering op apparaat | Optisch |
Testklasse type 2 | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Documentatie
3 documenten
Lastenboek
Technische gids
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
Overeenkomst
OC / CB-NL-49811
(0.1 Mo)
SELECTEER