Cassette rechange T1 / 35kA pour parafoudre
DIN
LEGRAND
Cassette rechange T1 / 35kA pour parafoudre
Réf. 412286
EAN.
3414970595041
Cassette rechange T1 / 35kA pour parafoudre
1
Groupe produit : 21
347,10 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Schéma de liaison IT | Non |
---|---|
Schéma de liaison TN | Oui |
Schéma de liaison N-C | Oui |
Schéma de liaison TN-C-S | Oui |
Schéma de liaison TN-S | Non |
Schéma de liaison TT | Non |
Autre schéma de liaison | Oui |
Courant nominal de décharge In (8/20) | 25 kA |
Tension nominale AC | 400 V |
Tension max de régime permanent | 440 V |
---|---|
Niveau de protection | 2.5 kV |
Fusible auxiliaire intégré | Non |
Taille (DIN) | 2 TE |
Avec contact de signalisation à distance | Non |
Signalisation au niveau de l'appareil | Optique |
Classe d'essai type 2 | Non |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Documentation
3 documents
Cahier des charges
Guide technique
Cahier des charges
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Agrément
OC / CB-NL-49811
(0.1 Mo)
Sélectionnez