![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/L4/L4380_B-BTICINO-1000.jpg)
VERVANGBATTERIJ VOOR NOODVERLICHTING
LIVINGLIGHT
BTICINO
VERVANGBATTERIJ VOOR NOODVERLICHTING
Ref. L4380/B
EAN-nr.
8012199647227
VERVANGBATTERIJ VOOR NOODVERLICHTING
Productgroep : B21
14,62 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Grootte aanduiding | Blok |
---|---|
Aantal cellen | 8 |
Uitvoering | Nikkel-Metaal-Hydride |
Nom. spanning | 6 V |
Capaciteit | 90 mAh |
IEC-aanduiding | Overig |
Overige aanduidingen | Overig |
Lengte | 32 mm |
Hoogte incl. pool | 20.7 mm |
Breedte | 16 mm |
Samengesteld / accupack | Ja |
Explosieveilige toepassing | Nee |
Kunststof behuizing | Ja |
---|---|
Omgevingstemperatuur | -5-50 °C |
Geschikt voor snellader | Nee |
Gewicht | 19 g |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |
Batterij of Accu (Pack1) | Accumulator (rechargeable) |
Accu-eigenschap (Pack1) | Nikkel-Metaal-Hydride |
Aantal exemplaren Pack 1 | 1 |
Aantal batterijen (Pack1) | 1 |
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1) | 20 g |
Lokalisering Pack1 | Product includes a battery |
Voorgeschreven type (Pack1) | P : Portable (Standard format) |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
SELECTEER