BATTERIE DE RECHANGE POUR ECLAIRAGE DE SECOURS
LIVINGLIGHT
BTICINO
BATTERIE DE RECHANGE POUR ECLAIRAGE DE SECOURS
Réf. L4380/B
EAN.
8012199647227
BATTERIE DE RECHANGE POUR ECLAIRAGE DE SECOURS
1
Groupe produit : B21
14,62 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Désignation des dimensions | Bloc |
---|---|
Nombre de cellules | 8 |
Modèle | Nickel-métal-hydride |
Tension nominale | 6 V |
Capacité | 90 mAh |
Désignation IEC | Autre |
Autre désignation | Autre |
Longueur | 32 mm |
Hauteur, borne comprise | 20.7 mm |
Largeur | 16 mm |
Bloc d'accus | Oui |
Utilisation dans zone Ex (anti-déflagration) | Non |
Boîtier en plastique | Oui |
---|---|
Température ambiante | -5-50 °C |
Adapté à une charge rapide | Non |
Poids | 19 g |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Pile ou Accumulateur (Pack1) | Accumulateur (rechargeable) |
Composition de l'élément (Pack1) | Nickel-Métal-hydride |
Nombre de Pack 1 | 1 |
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) | 1 |
Poids d'un Element Unitaire (Pack1) | 20 g |
Localisation Pack1 | Le produit intègre une batterie |
Type réglementaire (Pack1) | P : Portable (Format Standard) |
Documentation
1 document
Mode d'emploi
Sélectionnez