-
Bouwvorm
-
Richtingsverandering
-
Kabelgoothoogte
-
Kabelgootbreedte
-
Kabelgootbreedte
-
Kabelgootbreedte
-
Kabelgootbreedte
-
Kabelgootbreedte
-
Kabelgootbreedte
-
Kabelgootbreedte
-
Kabelgootbreedte
-
Materiaal
-
Kwaliteitsklasse
-
Hoek
-
Binnenstraal
-
Oppervlaktebescherming
-
Materiaaldikte
-
Uitvoering
-
Geschikt voor functiebehoud
-
Zijperforatie
-
Bodemperforatie
-
Nato perforatie
-
Roestvaststaal (RVS), gebeitst
-
Met bovendeel
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Halogeenvrij
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-486887-WEB-R.jpg)
P31+ vervalstuk B600 H60 316L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-486886-WEB-R.jpg)
P31+ vervalstuk B500 H60 316L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-486885-WEB-R.jpg)
P31+ vervalstuk B400 H60 316L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-486884-WEB-R.jpg)
P31+ vervalstuk B300 H60 316L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-486883-WEB-R.jpg)
P31+ vervalstuk B200 H60 316L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-486882-WEB-R.jpg)
P31+ vervalstuk B150 H60 316L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-486881-WEB-R.jpg)
P31+ vervalstuk B100 H60 316L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-486880-WEB-R.jpg)
P31+ vervalstuk B75 H60 316L
Exclusief BTW