-
Type de construction
-
Changement de direction
-
Hauteur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Matériau
-
Qualité du matériau
-
Angle
-
Rayon interne
-
Type de traitement de la surface
-
Epaisseur de matériau
-
Modèle
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Perforation latérale
-
Perforation de montage dans le sol
-
Gabarit de trous NATO
-
Acier inoxydable, décapé
-
Avec partie supérieure
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Sans halogène
Coude 90°revers. P31+ L600 H60 316L
Prix indicatif (hors TVA)
Coude 90°revers. P31+ L500 H60 316L
Prix indicatif (hors TVA)
Coude 90°revers. P31+ L400 H60 316L
Prix indicatif (hors TVA)
Coude 90°revers. P31+ L300 H60 316L
Prix indicatif (hors TVA)
Coude 90°revers. P31+ L200 H60 316L
Prix indicatif (hors TVA)
Coude 90°revers. P31+ L150 H60 316L
Prix indicatif (hors TVA)
Coude 90°revers. P31+ L100 H60 316L
Prix indicatif (hors TVA)
Coude 90°revers. P31+ L75 H60 316L
Prix indicatif (hors TVA)