-
Aantal fasen
-
Max. nom. bedrijfsspanning Ue
-
Geschikt voor aantal apparaten
-
Geschikt voor aantal apparaten
-
Geschikt voor aantal apparaten
-
Geschikt voor aantal apparaten
-
Delingsmaat
-
Doorsnede
-
Doorsnede
-
Uitvoering elektrische aansluiting
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
In te korten op maat
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Geïsoleerd
-
Toegekende stootspanning
-
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
-
Toegelaten korte-duur stroom Icw
-
Toegelaten korte-duur stroom Icw
-
Geschikt voor apparaten met nulgeleider
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Geschikt voor apparaten met hulpschakelaar
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
Kleur
-
Geleverd type rail
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/405036-LEGRAND-1000.jpg)
Vert.verdel. 4P 125A 6r Steekkl.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/405035-LEGRAND-1000.jpg)
Vert.verdel. 4P 125A 5r Steekkl.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-405034-WEB-R.jpg)
Vert.verdel. 4P 125A 4r Steekkl.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-405026-WEB-R.jpg)
Vert.verdel. 4P 63A 6r Steekkl.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-405025-WEB-R.jpg)
Vert.verdel. 4P 63A 5r Steekkl.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-405024-WEB-R.jpg)
Vert.verdel. 4P 63A 4r Steekkl.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-405023-WEB-R.jpg)
Vert.verdel. 4P 63A 3r Steekkl.
Exclusief BTW