-
Nombre de phases
-
Tension de fonctionnement nominale max. Ue
-
Adapté au nombre d'appareils
-
Adapté au nombre d'appareils
-
Adapté au nombre d'appareils
-
Adapté au nombre d'appareils
-
Dimension du pas
-
Section transversale
-
Section transversale
-
Finition du raccordement électrique
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Découpable à taille voulue
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Isolé
-
Tension nominale de tenue aux chocs
-
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
-
Courant nominal de courte durée admissible Icw
-
Courant nominal de courte durée admissible Icw
-
Adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Couleur
-
Type de peigne fourni
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/405036-LEGRAND-1000.jpg)
Repart vertical 4P 125A 6r bornes auto
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/405035-LEGRAND-1000.jpg)
Repart vertical 4P 125A 5r bornes auto
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-405034-WEB-R.jpg)
Repart vertical 4P 125A 4r bornes auto
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-405026-WEB-R.jpg)
Repart vertical 4P 63A 6r bornes auto
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-405025-WEB-R.jpg)
Repart vertical 4P 63A 5r bornes auto
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-405024-WEB-R.jpg)
Repart vertical 4P 63A 4r bornes auto
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-405023-WEB-R.jpg)
Repart vertical 4P 63A 3r bornes auto
Prix indicatif (hors TVA)