-
Materiaal
-
Kwaliteitsklasse
-
Kwaliteitsklasse
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Kwaliteitsklasse
-
Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte
-
Profielvorm
-
Hoek
-
Geschikt voor draadgoot
-
Lengte
-
Lengte
-
Scharnierend
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Oppervlaktebescherming
-
Materiaaldikte
-
Draaglast
-
Sleufbreedte
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Geschikt voor kabelladder
-
Gootbevestiging
-
Draaglast
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Draaglast
-
Uitvoering
-
Geschikt voor functiebehoud
-
Soort perforatie
-
Geschikt voor kabelgoot
-
Gatbreedte
-
Verstelbaar
-
Met tanding
-
Afbreekbaar
-
Draadmaat (metrisch)
-
Roestvaststaal (RVS), gebeitst
-
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537
-
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537
-
Diameter
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LCM-FV1_P_070803.jpg)
FV1/IN316L CONSOLE VERTIK.MONTAGE
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LCM-RCSN_CF54_P_070806.jpg)
RCSN600 IN316L FAS RAIL
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LCM-RCSN_CF54_P_070806.jpg)
RCSN500IN316L FAS RAIL 500MM
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LCM-RCSN_CF54_P_070806.jpg)
RCSN400IN316L FAS RAIL
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LCM-RCSN_CF54_P_070806.jpg)
RCSN300IN316L FAS RAIL
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/LCM-CM50XL_CF54_P_070806_CFverticalbottom.jpg)
CM50XLIN316L WAND CONSOLE XL
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LCM-UC50_CF54_P_070801.jpg)
UC50IN316L BEUGEL
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LCM-RCSN200_CF30_P_070802.jpg)
RCSN200IN316L FAS RAIL
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/CM-595930-WEB-L.jpg)
FBV50 console Food - 304L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LCM-UC50_CF54_P_070801.jpg)
UC 50/IN304L beugel voor CF54/50
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/LCM-CM50XL_CF54_P_070806_CFverticalbottom.jpg)
CM50XLIN304L WAND CONSOLE XL
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LCM-RCSN_CF54_P_070806.jpg)
RCSN150IN316L RAIL FAS 150MM
Exclusief BTW