-
Matériau
-
Qualité du matériau
-
Qualité du matériau
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Qualité du matériau
-
Convient à la hauteur du système de gestion des câbles
-
Forme de profilé
-
Angle
-
Adapté à un caniveau à grille
-
Longueur
-
Longueur
-
A charnière
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Type de traitement de la surface
-
Epaisseur de matériau
-
Charge maximum supportée
-
Largeur de rainure
-
Modèle
-
Modèle
-
Adapté à une échelle de câble
-
Fixation sur conduit
-
Charge maximum supportée
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Charge maximum supportée
-
Modèle
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Type de perforation
-
Adapté à un caniveau de câble
-
Largeur de trou
-
Ajustable
-
Avec denture
-
Débrochable
-
Taille de filetage (métrique)
-
Acier inoxydable, décapé
-
Charge de travail admissible selon IEC 61537
-
Charge de travail admissible selon IEC 61537
-
Diamètre
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Sans halogène
FV1IN316L - FIX. REMONTEE VERTICALE
Prix indicatif (hors TVA)
RCSN600IN316L RAIL FAS 600MM
Prix indicatif (hors TVA)
RCSN500 IN316L RAIL FAS 500MM
Prix indicatif (hors TVA)
RCSN400IN316L RAIL FAS 400MM
Prix indicatif (hors TVA)
RCSN300IN316L RAIL FAS 300MM
Prix indicatif (hors TVA)
CM50XLIN316L CONSOLE MURALE XL
Prix indicatif (hors TVA)
UC50IN316L BERCEAU POUR CF 54/50
Prix indicatif (hors TVA)
RCSN200IN316L RAIL FAS 200 MM
Prix indicatif (hors TVA)
FBV50 console Food - 304L
Prix indicatif (hors TVA)
UC50IN304L berceau pour CF 54/50
Prix indicatif (hors TVA)
CM50XLIN304L CONSOLE MURALE XL
Prix indicatif (hors TVA)
RCSN150IN316L RAIL FAS 150MM
Prix indicatif (hors TVA)