FILTERS
Alles wissen
Technische kenmerken
-
Uitvoering als hoofdschakelaar
-
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
-
Uitvoering als noodstopinrichting
-
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
-
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
-
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Geschikt voor zekeringen
-
Geschikt voor zekeringen
-
Geschikt voor zekeringen
-
Geschikt voor zekeringen
-
Met zekeringsbewaking
-
Uitvoering van het bedieningselement
-
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
-
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
-
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
-
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
-
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
-
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
-
Geschikt voor frontbevestiging
-
Aantal polen
-
Geschikt voor stroomrailopbouw
-
Positie bedieningselement
-
Motoraandrijving optioneel
-
Motoraandrijving geïntegreerd
-
Geschikt voor bodemmontage
-
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/605853-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
SPX3-V
Ref. 605853
Patroonlastscheid. SPX3-V 630A vertikaal
539,30 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/605852-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
SPX3-V
Ref. 605852
Patroonlastscheid. SPX3-V 400A vertikaal
460,50 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/605851-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
SPX3-V
Ref. 605851
Patroonlastscheid. SPX3-V 250A vertikaal
437,80 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/605850-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
SPX3-V
Ref. 605850
Patroonlastscheid. SPX3-V 160A vertikaal
181,40 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen