Filtres
Tout effacer
Caractéristiques techniques
-
Finition interrupteur général
-
Finition interrupteur de sécurité
-
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
-
Type de raccordement du circuit principal
-
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
-
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Avec emplacement pour fusibles
-
Avec emplacement pour fusibles
-
Avec emplacement pour fusibles
-
Avec emplacement pour fusibles
-
Avec surveillance des fusibles
-
Finition de l'élément d'actionnement
-
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
-
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V
-
Adapté à une fixation frontale
-
Nombre de pôles
-
Adapté à un montage en saillie de barres collectrices
-
Position de l'élément d'actionnement
-
Commande motorisée en option
-
Commande motorisée intégrée
-
Convient pour montage au sol
-
Indice de protection (IP), face avant
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/605853-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
SPX3-V
Réf. 605853
Sectionneur fus. SPX3-V 630A vertical
539,30 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/605852-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
SPX3-V
Réf. 605852
Sectionneur fus. SPX3-V 400A vertical
460,50 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/605851-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
SPX3-V
Réf. 605851
Sectionneur fus. SPX3-V 250A vertical
437,80 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/605850-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
SPX3-V
Réf. 605850
Sectionneur fus. SPX3-V 160A vertical
181,40 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.