-
Aantal geleiders (excl. aarde)
-
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz
-
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz
-
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz
-
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz
-
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz
-
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz
-
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz
-
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz
-
Nom. (meet)spanning bij AC 50 Hz
-
Flexibel
-
Lengte
-
Uitvoering
-
Aantal aftakpunten
-
Aantal polen
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Kleur
-
RAL-nummer
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50410307-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini hor. hoekstuk type A 1000 A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50410317-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini hor. hoekstuk type B 1000 A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50410417-ZUCCHINI-1000.jpg)
Vert. bochten type B 1000A Richt.wijz MRf
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50410407-ZUCCHINI-1000.jpg)
Vert. bochten type A 1000A Richt.wijz MRf
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50410306-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini hor. hoekstuk type A 800 A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50410316-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini hor. hoekstuk type B 800 A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50410305-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini hor. hoekstuk type A 630 A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50410315-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini hor. hoekstuk type B 630 A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50410308-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini hor. hoekstuk type A 500 A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50410318-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini hor. hoekstuk type B 500 A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50410304-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini hor. hoekstuk type A 400 A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50410314-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini hor. hoekstuk type B 400 A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/50410303-ZUCCHINI-1000.jpg)
Hz bochten type A 315A Richt.wijz MRf
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/50410313-ZUCCHINI-1000.jpg)
Hz bochten type B 315A Richt.wijz MRf
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/50410302-ZUCCHINI-1000.jpg)
Hz bochten type A 250A Richt.wijz MRf
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50410312-ZUCCHINI-1000.jpg)
Hz bochten type B 250A Richt.wijz MRf
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50410301-ZUCCHINI-1000.jpg)
Hz bochten type A 160A Richt.wijz MRf
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50410311-ZUCCHINI-1000.jpg)
Hz bochten type B 160A Richt.wijz MRf
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50410405-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini vert. hoekstuk type A stroomrail 630 A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50410415-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini vert. hoekstuk type B stroomrail 630 A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50410406-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini vert. hoekstuk type A stroomrail 800 A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50410416-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini vert. hoekstuk type B stroomrail 800 A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50410408-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini vert. hoekstuk type A stroomrail 500 A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50410418-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini vert. hoekstuk type B stroomrail 500 A
Exclusief BTW