-
Nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
-
Courant assigné CA 50 Hz
-
Courant assigné CA 50 Hz
-
Courant assigné CA 50 Hz
-
Courant assigné CA 50 Hz
-
Courant assigné CA 50 Hz
-
Courant assigné CA 50 Hz
-
Courant assigné CA 50 Hz
-
Courant assigné CA 50 Hz
-
Tension assignée à CA 50 Hz
-
Flexible
-
Longueur
-
Modèle
-
Nombre de points de dérivation
-
Nombre de pôles
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Classe de protection (IP)
-
Couleur
-
Numéro RAL
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50410307-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini coude hor. type A 1000 A
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50410317-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini coude hor. type B 1000 A
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50410417-ZUCCHINI-1000.jpg)
Coudes vert. type B 1000A chang. direct. MRf
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50410407-ZUCCHINI-1000.jpg)
Coudes vert. type A 1000A chang. direct. MRf
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50410306-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini coude hor. type A 800 A
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50410316-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini coude hor. type B 800 A
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50410305-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini coude hor. type A 630 A
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50410315-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini coude hor. type B 630 A
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50410308-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini coude hor. type A 500 A
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50410318-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini coude hor. type B 500 A
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50410304-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini coude hor. type A 400 A
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50410314-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini coude hor. type B 400 A
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/50410303-ZUCCHINI-1000.jpg)
Coudes hz type A 315A chang. direct. MRf
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/50410313-ZUCCHINI-1000.jpg)
Coudes hz type B 315A chang. direct. MRf
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/50410302-ZUCCHINI-1000.jpg)
Coudes hz type A 250A chang. direct. MRf
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50410312-ZUCCHINI-1000.jpg)
Coudes hz type B 250A chang. direct. MRf
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50410301-ZUCCHINI-1000.jpg)
Coudes hz type A 160A chang. direct. MRf
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50410311-ZUCCHINI-1000.jpg)
Coudes hz type B 160A chang. direct. MRf
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50410405-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini coude vert. type A canalisation 630 A
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50410415-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini coude vert. type B canalisation 630 A
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50410406-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini coude vert. type A canalisation 800 A
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50410416-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini coude vert. type B canalisation 800 A
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50410408-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini coude vert. type A canalisation 500 A
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50410418-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini coude vert. type B canalisation 500 A
Prix indicatif (hors TVA)