-
Aantal geleiders (excl. aarde)
-
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz
-
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz
-
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz
-
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz
-
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz
-
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz
-
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz
-
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz
-
Nom. (meet)spanning bij AC 50 Hz
-
Flexibel
-
Lengte
-
Uitvoering
-
Aantal aftakpunten
-
Aantal polen
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Kleur
-
RAL-nummer
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50400307-ZUCCHINI-1000.jpg)
Hz bochten type A 1000A Richt.wijz MR
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50400317-ZUCCHINI-1000.jpg)
Hz bochten type B 1000A Richt.wijz MR
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50400407-ZUCCHINI-1000.jpg)
Vert. bochten type A 1000A Richt.wijz MR
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50400417-ZUCCHINI-1000.jpg)
Vert. bochten type B 1000A Richt.wijz MR
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50400306-ZUCCHINI-1000.jpg)
Hz bochten type A 800A Richt.wijz MR
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50400316-ZUCCHINI-1000.jpg)
Hz bochten type B 800A Richt.wijz MR
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50400308-ZUCCHINI-1000.jpg)
Hz bochten type A 500A Richt.wijz MR
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50400318-ZUCCHINI-1000.jpg)
Hz bochten type B 500A Richt.wijz MR
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50400305-ZUCCHINI-1000.jpg)
Hz bochten type A 630A Richt.wijz MR
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50400315-ZUCCHINI-1000.jpg)
Hz bochten type B 630A Richt.wijz MR
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50400304-ZUCCHINI-1000.jpg)
Hz bochten type A 400A Richt.wijz MR
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50400314-ZUCCHINI-1000.jpg)
Hz bochten type B 400A Richt.wijz MR
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50400303-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini hor. hoekstuk type A 315 A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50400313-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini hor. hoekstuk type B 315 A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50400405-ZUCCHINI-1000.jpg)
Vert. bochten type A 630A Richt.wijz MR
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50400406-ZUCCHINI-1000.jpg)
Vert. bochten type A 800A Richt.wijz MR
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50400302-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini hor. hoekstuk type A 250 A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50400312-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini hor. hoekstuk type B 250 A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50400415-ZUCCHINI-1000.jpg)
Vert. bochten type B 630A Richt.wijz MR
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50400416-ZUCCHINI-1000.jpg)
Vert. bochten type B 800A Richt.wijz MR
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50400301-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini hor. hoekstuk type A 160 A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50400311-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini hor. hoekstuk type B 160 A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50400408-ZUCCHINI-1000.jpg)
Vert. bochten type A 500A Richt.wijz MR
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50400418-ZUCCHINI-1000.jpg)
Vert. bochten type B 500A Richt.wijz MR
Exclusief BTW