-
Nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
-
Courant assigné CA 50 Hz
-
Courant assigné CA 50 Hz
-
Courant assigné CA 50 Hz
-
Courant assigné CA 50 Hz
-
Courant assigné CA 50 Hz
-
Courant assigné CA 50 Hz
-
Courant assigné CA 50 Hz
-
Courant assigné CA 50 Hz
-
Tension assignée à CA 50 Hz
-
Flexible
-
Longueur
-
Modèle
-
Nombre de points de dérivation
-
Nombre de pôles
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Classe de protection (IP)
-
Couleur
-
Numéro RAL
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50400307-ZUCCHINI-1000.jpg)
Coudes hz type A 1000A chang. direct. MR
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50400317-ZUCCHINI-1000.jpg)
Coudes hz type B 1000A chang. direct. MR
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50400407-ZUCCHINI-1000.jpg)
Coudes vert. type A 1000A chang. direct. MR
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50400417-ZUCCHINI-1000.jpg)
Coudes vert. type B 1000A chang. direct. MR
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50400306-ZUCCHINI-1000.jpg)
Coudes hz type A 800A chang. direct. MR
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50400316-ZUCCHINI-1000.jpg)
Coudes hz type B 800A chang. direct. MR
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50400308-ZUCCHINI-1000.jpg)
Coudes hz type A 500A chang. direct. MR
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50400318-ZUCCHINI-1000.jpg)
Coudes hz type B 500A chang. direct. MR
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50400305-ZUCCHINI-1000.jpg)
Coudes hz type A 630A chang. direct. MR
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50400315-ZUCCHINI-1000.jpg)
Coudes hz type B 630A chang. direct. MR
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50400304-ZUCCHINI-1000.jpg)
Coudes hz type A 400A chang. direct. MR
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50400314-ZUCCHINI-1000.jpg)
Coudes hz type B 400A chang. direct. MR
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50400303-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini coude hor. type A 315 A
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50400313-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini coude hor. type B 315 A
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50400405-ZUCCHINI-1000.jpg)
Coudes vert. type A 630A chang. direct. MR
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50400406-ZUCCHINI-1000.jpg)
Coudes vert. type A 800A chang. direct. MR
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50400302-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini coude hor. type A 250 A
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50400312-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini coude hor. type B 250 A
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50400415-ZUCCHINI-1000.jpg)
Coudes vert. type B 630A chang. direct. MR
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50400416-ZUCCHINI-1000.jpg)
Coudes vert. type B 800A chang. direct. MR
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50400301-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini coude hor. type A 160 A
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50400311-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini coude hor. type B 160 A
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50400408-ZUCCHINI-1000.jpg)
Coudes vert. type A 500A chang. direct. MR
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50400418-ZUCCHINI-1000.jpg)
Coudes vert. type B 500A chang. direct. MR
Prix indicatif (hors TVA)