-
Nom. (meet)spanning
-
Uitvoering elektrische aansluiting 1
-
Uitvoering elektrische aansluiting 2
-
Montagewijze
-
Montagewijze
-
Aantal aansluitniveaus
-
Aantal klemposities per aansluitniveau
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls
-
Afsluitplaat noodzakelijk
-
Materiaal isolatielichaam
-
Intern verbonden etages
-
Bedrijfstemperatuur
-
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Kleur
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/039074-LEGRAND-1000.jpg)
Vermogenskl. staaf/kabelschoen 240 mm² -sp. 46 mm-sym. rail
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/039034-LEGRAND-1000.jpg)
Viking 3 vermogensklem staaf/kabelschoen - spoed 46mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/039073-LEGRAND-1000.jpg)
Vermogenskl. staaf/kabelschoen 120 mm² -sp. 34 mm-sym. rail
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/039072-LEGRAND-1000.jpg)
Vermogenskl. staaf/kabelschoen 70 mm² - sp. 34 mm - sym. rai
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/039033-LEGRAND-1000.jpg)
Viking 3 vermogensklem staaf/kabelschoen - spoed 34mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/039071-LEGRAND-1000.jpg)
Vermogenskl. staaf/kabelschoen 35 mm² - sp. 26 mm - sym. rai
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/039032-LEGRAND-1000.jpg)
Viking 3 vermogensklem staaf/kabelschoen - spoed 34mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/039031-LEGRAND-1000.jpg)
Viking 3 vermogensklem staaf/kabelschoen - spoed 26mm
Exclusief BTW