-
Tension assignée (Ue)
-
Finition raccordement électrique 1
-
Finition raccordement électrique 2
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Nombre d'étages
-
Nombre de positions de serrage par étage
-
Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
-
Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
-
Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
-
Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
-
Plaque de fermeture requise
-
Matériau du corps isolant
-
Etages reliés à l'intérieur
-
Température de fonctionnement
-
Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Couleur
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/039074-LEGRAND-1000.jpg)
Bloc de puissance barre/cosse 240 mm²- pas 46 mm - rail sym.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/039034-LEGRAND-1000.jpg)
Bloc de puissance Viking 3 pr barre/cosse - pas 46 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/039073-LEGRAND-1000.jpg)
Bloc de puissance barre/cosse 120 mm²- pas 34 mm - rail sym.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/039072-LEGRAND-1000.jpg)
Bloc de puissance barre/cosse 70 mm² - pas 34 mm - rail sym.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/039033-LEGRAND-1000.jpg)
Bloc de puissance Viking 3 pr barre/cosse - pas 34 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/039071-LEGRAND-1000.jpg)
Bloc de puissance barre/cosse 35 mm² - pas 26 mm - rail sym.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/039032-LEGRAND-1000.jpg)
Bloc de puissance Viking 3 pr barre/cosse - pas 34 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/039031-LEGRAND-1000.jpg)
Bloc de puissance Viking 3 pr barre/cosse - pas 26 mm
Prix indicatif (hors TVA)