![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/051629-LEGRAND-1000.jpg)
Verlengsnoer dub. ctstop 5 m 2P+A 16A IP44 IK08 zwart
ACCESSOIRES
LEGRAND
Verlengsnoer dub. ctstop 5 m 2P+A 16A IP44 IK08 zwart
Ref. 051629
EAN-nr.
3245060516291
Verlengsnoer dub. ctstop 5 m 2P+A 16A IP44 IK08 zwart
Productgroep : 47
65,63 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
10 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aansluiting 1 | Veiligheidsstekker (type F) |
---|---|
Kabelinvoer aansluiting 1 | Recht |
Aansluiting 2 | Overig |
Aantal aders | 3 |
Nom. geleiderdoorsnede | 1.5 mm² |
Lengte | 5 m |
Mantelmateriaal | Rubber |
Temperatuurbestendigheid | -15-100 °C |
Nom. spanning | 230-230 V |
---|---|
Mantelkleur | Zwart |
Gespiraliseerde kabel | Nee |
Met aardgeleider | Ja |
Oliebestendig volgens IEC 60811-404 | Nee |
Met snoerschakelaar | Nee |
Buitendiameter circa | 10 mm |
Documentatie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER