Verlengsnoer "octopus" 3x2P+A 16A - IK10 lengte 0,8m
ACCESSOIRES
LEGRAND
Verlengsnoer "octopus" 3x2P+A 16A - IK10 lengte 0,8m
Ref. 050577
EAN-nr.
3245060505776
Verlengsnoer "octopus" 3x2P+A 16A - IK10 lengte 0,8m
Productgroep : 47
44,72 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
5 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Materiaal | Rubber |
---|---|
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
Insteekrichting | Recht |
---|---|
Aansluittechniek | Schroefklem |
Kleur | Zwart |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER