FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Kabelinvoer aansluiting 1
-
Nom. geleiderdoorsnede
-
Lengte
-
Lengte
-
Aansluiting 1
-
Aantal aders
-
Aansluiting 2
-
Mantelmateriaal
-
Mantelkleur
-
Temperatuurbestendigheid
-
Gespiraliseerde kabel
-
Met aardgeleider
-
Met snoerschakelaar
-
Oliebestendig volgens IEC 60811-404
-
Buitendiameter circa
-
Nom. spanning
-
Nom. spanning
LEGRAND
ACCESSOIRES
Ref. 051630
Verlengsnoer dub. ctstop 10 m 2P+A 16A IP44 IK08 zwart
94,50 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
ACCESSOIRES
Ref. 051626
Verlengsnoer stand. 10 meter 2P+A 16A IP44 IK08 zwart
79,27 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
ACCESSOIRES
Ref. 051629
Verlengsnoer dub. ctstop 5 m 2P+A 16A IP44 IK08 zwart
65,63 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
ACCESSOIRES
Ref. 051625
Verlengsnoer stand. 5 meter 2P+A 16A IP44 IK08 zwart
54,34 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen