Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Entrée de câble connexion 1
-
Section nominale du conducteur
-
Longueur
-
Longueur
-
Type raccordement 1
-
Nombre de conducteurs
-
Type raccordement 2
-
Matériau de la gaine
-
Couleur de gaine
-
Résistance à la température
-
Conduit spiralé
-
Avec conducteur de protection
-
Avec interrupteur pour câble souple
-
Résistant à l'huile selon IEC 60811-404
-
Diamètre externe approx.
-
Tension nominale (Un)
-
Tension nominale (Un)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/051630-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
ACCESSOIRES
Réf. 051630
Cordon double prolong. 10 m 2P+T - 16A -IP44- IK08 - noir
94,50 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/051625_pw_94672.jpg)
LEGRAND
ACCESSOIRES
Réf. 051626
Cordon prolongateur stand. 10m 2P+T - 16A -IP44- IK08 - noir
79,27 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/051629-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
ACCESSOIRES
Réf. 051629
Cordon double prolong. 5 m 2P+T - 16A -IP44- IK08 - noir
65,63 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/051625-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
ACCESSOIRES
Réf. 051625
Cordon prolongateur stand. 5 m 2P+T - 16A -IP44- IK08 - noir
54,34 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.