-
Aantal in te bouwen signaallampen
-
Kleur lens
-
Kleur lens
-
Kleur lens
-
Kleur lens
-
Kleur lens
-
Bouwvorm lens
-
Met lichtbron
-
Aantal signaallampen
-
Uitvoering fitting
-
Gatdiameter
-
Gatdiameter
-
Nom. spanning Ue
-
Nom. spanning Ue
-
Nom. spanning Ue
-
Uitvoering elektrische aansluiting
-
Uitvoering lens
-
Met frontring
-
Materiaal frontrand
-
Kleur frontrand
-
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Spanningstype
-
Geschatte levensduur van de gloeilamp
-
Geschatte levensduur van de gloeilamp
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-024610-WEB-R.jpg)
Osmoz verklik. LED 230 V wit met geïntegreerde LED
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-024611-WEB-R.jpg)
Osmoz verklik. LED 230 V rood met geïntegreerde LED
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-024612-WEB-R.jpg)
Osmoz verklik. LED 230 V groen met geïntegreerde LED
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-024613-WEB-R.jpg)
Osmoz verklik. LED 230 V blauw met geïntegreerde LED
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-024614-WEB-R.jpg)
Osmoz verklik. LED 230 V geel met geïntegreerde LED
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-024605-WEB-R.jpg)
Osmoz verklik. LED 130 V wit met geïntegreerde LED
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-024606-WEB-R.jpg)
Osmoz verklik. LED 130 V rood met geïntegreerde LED
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-024607-WEB-R.jpg)
Osmoz verklik. LED 130 V groen met geïntegreerde LED
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-024608-WEB-R.jpg)
Osmoz verklik. LED 130 V blauw met geïntegreerde LED
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-024609-WEB-R.jpg)
Osmoz verklik. LED 130 V geel met geïntegreerde LED
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-024600-WEB-R.jpg)
Osmoz verklik. LED 24 V wit met geïntegreerde LED
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-024601-WEB-R.jpg)
Osmoz verklik. LED 24 V rood met geïntegreerde LED
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-024602-WEB-R.jpg)
Osmoz verklik. LED 24 V groen met geïntegreerde LED
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-024603-WEB-R.jpg)
Osmoz verklik. LED 24 V blauw met geïntegreerde LED
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-024604-WEB-R.jpg)
Osmoz verklik. LED 24 V geel met geïntegreerde LED
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/024160-LEGRAND-1000.jpg)
Osmoz verklikker - wit voor signalisatie
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/024163-LEGRAND-1000.jpg)
Osmoz verklikker - blauw voor signalisatie
Exclusief BTW