-
Nombre de voyants lumineux encastrables
-
Couleur de la lentille
-
Couleur de la lentille
-
Couleur de la lentille
-
Couleur de la lentille
-
Couleur de la lentille
-
Type de lentille
-
Source lumineuse fournie
-
Nombre de voyants lumineux
-
Finition de la douille
-
Diamètre de trou
-
Diamètre de trou
-
Tension de fonctionnement nominale Ue
-
Tension de fonctionnement nominale Ue
-
Tension de fonctionnement nominale Ue
-
Finition du raccordement électrique
-
Finition de la lentille
-
Avec bague frontale
-
Matériau de la bague frontale
-
Couleur de bague frontale
-
Indice de protection (IP), face avant
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Type de tension
-
Durée de vie estimée de l'ampoule
-
Durée de vie estimée de l'ampoule
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-024610-WEB-R.jpg)
Voyant Osmoz LED 230V blanc monobloc - avec LED intégrée
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-024611-WEB-R.jpg)
Voyant Osmoz LED 230V rouge monobloc - avec LED intégrée
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-024612-WEB-R.jpg)
Voyant Osmoz LED 230V vert monobloc - avec LED intégrée
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-024613-WEB-R.jpg)
Voyant Osmoz LED 230V bleu monobloc - avec LED intégrée
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-024614-WEB-R.jpg)
Voyant Osmoz LED 230V jaune monobloc - avec LED intégrée
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-024605-WEB-R.jpg)
Voyant Osmoz LED 130V blanc monobloc - avec LED intégrée
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-024606-WEB-R.jpg)
Voyant Osmoz LED 130V rouge monobloc - avec LED intégrée
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-024607-WEB-R.jpg)
Voyant Osmoz LED 130V vert monobloc - avec LED intégrée
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-024608-WEB-R.jpg)
Voyant Osmoz LED 130V bleu monobloc - avec LED intégrée
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-024609-WEB-R.jpg)
Voyant Osmoz LED 130V jaune monobloc - avec LED intégrée
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-024600-WEB-R.jpg)
Voyant Osmoz LED 24V blanc monobloc - avec LED intégrée
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-024601-WEB-R.jpg)
Voyant Osmoz LED 24V rouge monobloc - avec LED intégrée
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-024602-WEB-R.jpg)
Voyant Osmoz LED 24V vert monobloc - avec LED intégrée
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-024603-WEB-R.jpg)
Voyant Osmoz LED 24V bleu monobloc - avec LED intégrée
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-024604-WEB-R.jpg)
Voyant Osmoz LED 24V jaune monobloc - avec LED intégrée
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/024160-LEGRAND-1000.jpg)
Voyant Osmoz lumineux blanc tête composable
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/024163-LEGRAND-1000.jpg)
Voyant Osmoz lumineux bleu tête composable
Prix indicatif (hors TVA)