Verklikker verlichte functie groen vr ctdoos Mosaic
MOSAIC
LEGRAND
Verklikker verlichte functie groen vr ctdoos Mosaic
Ref. 067663
EAN-nr.
3414970810915
Verklikker verlichte functie groen vr ctdoos Mosaic
Productgroep : 65
9,12 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Lampvermogen | 0.7-0.7 W |
---|---|
Lampspanning | 230-230 V |
Voet | Kabel |
Technologie | LED |
Lampvorm | Overig |
Halogeen | Nee |
Krypton | Nee |
Xenon | Nee |
---|---|
Kleur | Groen |
Diameter | 6.8 mm |
Totale lengte | 153 mm |
Geschikt voor zaklamp | Nee |
Geschikt voor pointer | Nee |
Nom. stroom | 3 mA |
Documentatie
1 document
Technische fiche
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
7 documenten
Overeenkomst
NF-NF012_2513
(1.2 Mo)
Overeenkomst
B.B.J-B/12/006/24
(3.34 Mo)
Overeenkomst
B.B.J-B12/005/24
(4.62 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_2201/A2
(1.3 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_708376
(1.33 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_705591/A3
(0.73 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_707308/A3
(4.23 Mo)
SELECTEER