![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/067663-LEGRAND-1000.jpg)
Voyant lumineux vert pour prises de courant Mosaic
MOSAIC
LEGRAND
Voyant lumineux vert pour prises de courant Mosaic
Réf. 067663
EAN.
3414970810915
Voyant lumineux vert pour prises de courant Mosaic
1
Groupe produit : 65
9,12 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Puissance de la lampe | 0.7-0.7 W |
---|---|
Tension de lampe | 230-230 V |
Culot | Câble |
Technologie | LED |
Forme de la lampe | Autre |
Halogène | Non |
Krypton | Non |
Xénon | Non |
---|---|
Couleur | Vert |
Diamètre | 6.8 mm |
Longueur totale | 153 mm |
Adapté aux lampes de poche | Non |
Adapté à l'affichage | Non |
Courant nominal | 3 mA |
Documentation
1 document
Fiche technique
3 documents
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Pages commerciales du catalogue
7 documents
Agrément
NF-NF012_2513
(1.2 Mo)
Agrément
B.B.J-B/12/006/24
(3.34 Mo)
Agrément
B.B.J-B12/005/24
(4.62 Mo)
Agrément
NF-NF012_2201/A2
(1.3 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_708376
(1.33 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_705591/A3
(0.73 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_707308/A3
(4.23 Mo)
Sélectionnez